Durch die einzigartige Event-basierte Bildgebung des 1/2.5" Sony Prophesee Sensors IMX636 erfasst die uEye XCP-E nur die für Sie relevanten Änderungen im Bild. Im Gegensatz zu Industriekameras mit bildbasierten Sensoren, die vollständige Megapixelbilder übertragen, reagiert die Event-basierte Kamera auf Helligkeitsveränderungen an jedem einzelnen Sensorpixel (1280 x 720). Pixelposition und Zeitstempel werden dann asynchron als Ereignis per USB3-Interface (SuperSpeed USB, 5 Gpbs) zum Host-PC übertragen.
Die Softwareintegration der uEye XCP-E erfolgt mithilfe des Metavision SDK von Prophesee. Das IDS HAL Plugin ermöglicht eine direkte Nutzung der IDS Kamera mit den Entwicklungswerkzeugen des Sensorherstellers.
Die kleine und leichte uEye XCP-E Kamera bietet Event-basierte Sensortechnologie in einem robusten Gehäuse (29 × 29 × 17 mm) mit verschraubbaren USB-Micro-B Anschluss und ist mit allen gängigen C-Mount Objektivgrößen kompatibel. Damit eignet sie sich ideal für industrielle als auch nicht-industriellen Bereiche.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | XCP-E |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX636 |
| Auflösung (h x v) | 1280 x 720 |
| Optische Fläche | 6,221 mm x 3,499 mm |
| Shutter | Event-based |
| Optische Klasse | 1/2.5" |
| Auflösung | 0,92 MP |
| Pixelgröße | 4,86 µm |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Zertifizierungen