U3-34F0CP Rev.2.3

U3-34F0CP Rev.2.3

U3-34F0CP Rev.2.3
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2608 x 1960
    5,11 MPixel
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 75,4 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Mit einem 5,11 MP Rolling-Shutter-Sensor auf Basis der Sony-Starvis-2-Technologie bringt diese USB 3.0-Kamera mit dem Matchcode U3-34F0CP Rev.2.3 beste Voraussetzungen für beeindruckende Bildqualität mit. Der 1/2.8" Sony-Sensor IMX675 liefert eine Auflösung von 5,11 MP (2608 x 1960 px), erreicht 75,4 fps und zeigt seine Stärken besonders in Dämmerlichtsituationen. Entscheidend hierfür sind das sehr geringe Bildrauschen und die hohe Empfindlichkeit im NIR-Bereich ("Near Infrared"). Ergänzend sorgt die integrierte Anti-Reflexionsbeschichtung dafür, dass bei direktem Lichteinfall weniger oder keine Flares auftreten.

Von diesen Eigenschaften profitieren beispielsweise Anwendungen in der Qualitätskontrolle, im Verkehrswesen sowie in der Medizintechnik. Der Matchcode U3-34F0CP Rev.2.3 steht für eine kompakte Kamera mit 29 × 29 mm Bauweise, robustem Metallgehäuse, flexibler Konnektivität und leistungsstarken Sony-Starvis-2-Sensoren - ideal für zahlreiche industrielle Einsatzbereiche.

Die Industriekamera kann wahlweise mit einem Farb- oder Mono-Sensor ausgestattet werden.

Artikelnummer
  • U3-34F0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012591
  • U3-34F0CP-M-GL Rev.2.3: 1012593
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX675
Framerate @ Auflösung max. 75,4 fps
Auflösung (h x v) 2608 x 1960
Optische Fläche 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 5,11 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!