IDS NXT oslo | IMX678 | 8,29 MP Sony Starvis 2 Sensor | IP69K | Webstore

IDS NXT oslo RS18083C

IDS NXT oslo RS18083C
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3840 x 2160
    8,29 MPixel
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die IDS NXT oslo ist eine smarte Embedded Vision Kamera, die künstliche Intelligenz mit exzellenter 4K-Bildqualität vereint. Ihr robustes Gehäuse ist nach IP69K zertifiziert und bietet maximalen Schutz gegen Staub und Hochdruckwasser – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die Kamera ermöglicht Videostreaming und Aufzeichnung in voller Sensorauflösung von 3840 x 2160 Pixeln und verarbeitet Bilddaten direkt auf dem Gerät. Dank kompakter Bauweise und industrietauglicher M12-Steckverbinder lässt sie sich flexibel und zuverlässig in verschiedenste Anwendungen integrieren.

Bildgebend kommt der moderne 8,29 MP Rolling-Shutter-Sensor IMX678 aus der Sony Starvis 2 Serie zum Einsatz. Er liefert hervorragende Bildqualität mit hohem Dynamikumfang und überzeugt auch bei schwacher Beleuchtung – ideal für industrielle Anwendungen mit wechselnden Lichtverhältnissen. Die Bildverarbeitung erfolgt direkt auf der Kamera und wird hardwarebeschleunigt umgesetzt. Zentrale Recheneinheit ist ein leistungsstarker SoC von Ambarella, bekannt aus der IDS NXT malibu. Der integrierte Image-Signal-Prozessor übernimmt automatisch Aufgaben wie Helligkeitsanpassung, Farbkorrektur und die Kompensation von Linsenverzerrungen, wodurch jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet ist – selbst unter schwierigen Bedingungen.

Die Computer Vision Architecture des Ambarella SoC ermöglicht die Bereitstellung von komprimierten Videos (H.264, MJPEG) in voller Sensorauflösung mit mehr als 25 Bildern pro Sekunde. Über das RTSP-Protokoll streamt die Kamera live in bis zu 3 parallen Streams auf mehrere Standard Streaming Clients – ohne den Umweg über einen zusätzlichen PC. Getriggert per Software oder IO-Leitung können Videosequenzen auch im persistenten Kameraspeicher gesichert oder direkt auf einen FTP Server übertragen werden. Die integrierte Neural Processing Unit (NPU) führt leistungsfähige Bildanalysen mit selbst trainierten neuronalen Netzen direkt auf der Kamera aus und erzeugt Ergebnisdaten, die per REST oder als Overlaydaten im Livestream bereitgestellt werden können.

Die Kombination aus perfekter Bildqualität, OnCamera KI + Kompression + Videostreaming + Recording erlaubt einen vollkommen PC-unabhängigen Betrieb. Dennoch kann die IDS NXT oslo über eine volllständig plattformunabhängiges Web-Interface per REST-API in Anwendungen integriert werden.

Artikelnummer
  • IDS NXT oslo RS18083C-HQ: 1012077
Kamerafamilie IDS NXT oslo
Protokolle
RTSP, HTTP
Resolutions
3840x2160 @ 30 fps, 2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
Komprimierung
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX678
Auflösung (h x v) 3840 x 2160
Optische Fläche 7,68 mm x 4,32 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 8,29 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP66, IP67, IP69, IPx9K
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

Industrieprotokoll
100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Event Recorder
Streaming
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!