Die GV-5240CP Rev.2.2 ist eine besonders leistungsstarke Industriekamera mit dem e2v 1,31 MP CMOS-Sensor. Dieser Sensor ist einer der empfindlichsten Sensoren im IDS Portfolio und in monochrom und color (EV76C560ABT/EV76C560ACT) bzw. in einer NIR-Variante (EV76C661ABT) verfügbar.
Der Sensor zeichnet sich durch herausragende Lichtempfindlichkeit in CCD-Qualität aus.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | CP |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | e2v |
| Sensormodell | EV76C560 |
| Framerate @ Auflösung max. | 59,9 fps |
| Auflösung (h x v) | 1280 x 1024 |
| Optische Fläche | 6,784 mm x 5,427 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 1,31 MP |
| Pixelgröße | 5,30 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
NIR-Sensor
Power-Over-Ethernet
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Features
Zertifizierungen
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Datenblatt
CAD Daten
Technische Zeichnung