U3-3080CP-P Rev.2.2

U3-3080CP-P Rev.2.2

U3-3080CP-P Rev.2.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2464 x 2056
    5,07 MPixel
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 72,4 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Der Global Shutter CMOS-Sensor IMX250MZR mit integriertem On-Pixel-Polarisator aus der Sony Pregius-Familie sorgt für eine bessere Objekterkennung bei schwachem Kontrast oder reflektierendem Licht und hilft dabei, Kratzer auf Oberflächen oder die Spannungsverteilung innerhalb transparenter Objekte sichtbar zu machen. Mit einer Auflösung von 5,07 MP (2464 x 2056 px) bei 3,45 µm großen Pixeln erreicht er in der USB3 Vision uEye CP Industriekamera 72,4 fps.

Durch den Polarisationsfilter erzeugt der Sensor ein Bild mit vier Polarisationsrichtungen in einer einzigen Aufnahme. Auf Grundlage der Intensität jeder Richtungspolarisation kann daraus die Polarisationsrichtung und der Polarisationsgrad der Lichtquelle bestimmt werden. Weitere Informationen sind im Produkt-Datenblatt zu finden.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.20 unterstützt.

Artikelnummer
  • U3-3080CP-P-GL Rev.2.2: AB12937
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX250
Framerate @ Auflösung max. 72,4 fps
Auflösung (h x v) 2464 x 2056
Optische Fläche 8,473 mm x 7,086 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,07 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
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
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
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
IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.