UI-3160CP Rev. 2.1

UI-3160CP Rev. 2.1

UI-3160CP Rev. 2.1
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1920 x 1200
    2,30 MPixel
  • onsemi PYTHON 2000
    2/3" CMOS
  • 169,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Die USB 3 Industriekamera UI-3160CP Rev. 2.1 mit 2/3" Global-Shutter CMOS Sensor PYTHON 2000 von onsemi liefert die volle Auflösung von 2,3 MP (1920 x 1200 Pixel) mit bis zu 165 fps, sowie die klassische Auflösung von 1600 x 1200 mit bis zu 200 fps. Full HD (1920 x 1080 Pixel) ist mit mehr als 190 fps möglich. Dank der einzigartigen AOI-Funktion (horizontales und vertikales Auslesen) erreicht die Industriekamera weit über 1.000 fps. Die CMOS-Kamera eignet sich besonders sowohl für Applikationen aus den Bereichen Medizin und Industrie als auch für Visualisierungsaufgaben.

Erhältlich als Monochrom- oder Farbversion.

Aufgrund der hohen Sensorperformance wird diese Kamera nicht im USB 2.0 Modus unterstützt.

Diese USB Kamera wird ab IDS Software Suite 4.90.3 unterstützt.

Artikelnummer
  • UI-3160CP-C-HQ Rev.2.1: AB02543
  • UI-3160CP-M-GL Rev.2.1: AB02544
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell PYTHON 2000
Framerate @ Auflösung max. 169 fps
Auflösung (h x v) 1920 x 1200
Optische Fläche 9,216 mm x 5,76 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 2,30 MP
Pixelgröße 4,80 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
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
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.