GigE Einplatinenkamera | Sony IMX568 | 5,10 MP Global-Shutter | Webstore

GV-53F2LE-MB Rev.2

GV-53F2LE-MB Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2472 x 2064
    5,10 MPixel
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 24,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die Motherboard-Variante der kostengünstigen, platzsparenden Einplatinenkamera GV-53F2LE-MB Rev.2 ist ideal geeignet für Anwendungen mit engem oder verwinkeltem Bauraum. Die elektrischen Leitungen für Ethernet und Stromversorgung sind hier platzsparend auf einen 20-poligen ZIF-Connector geführt. Fügen Sie bei Bedarf das optional erhältliche Daughterboard mit RJ45-Netzwerkstecker und zweipoliger Klemmleiste zur Stromversorgung hinzu, das über ein Flexflachbandkabel flexibel kontaktiert wird. Dieses Hardwarekonzept ermöglicht eine flexible Aufteilung von Sensor- und Steckerkomponenten in kundenspezifischen Gehäusekonzepten.

Der integrierte 1/1.8" Global-Shutter-Sensor GV-53F2LE-MB Rev.2 aus der vierten Generation der Sony Pregius Reihe zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und einen hervorragenden Dynamikbereich aus.

Die herausragende Quanteneffizienz trägt maßgeblich zur Verbesserung der Bildqualität bei. Seine kompakte Pixelgröße (2,74 µm) minimiert Bildrauschen und sorgt für eine höhere Verstärkung über das gesamte Lichtspektrum.

Mit einer Auflösung von 2472 x 2064 liefert der 5,10 MP Sensor der Gigabit Ethernet Kamera schnelle 24,7 fps und eignet sich besonders für Embedded-Vision-Anwendungen in Bereichen wie Oberflächeninspektion, Medizintechnik und Verkehrsüberwachung. Der Sensor steht sowohl als Farb- wie auch als Monochrom-Variante zur Verfügung.

Artikelnummer
  • GV-53F2LE-C-MB Rev.2: 1011440
  • GV-53F2LE-M-MB Rev.2: 1011442
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX568
Framerate @ Auflösung max. 24,7 fps
Auflösung (h x v) 2472 x 2064
Optische Fläche 6,708 mm x 5,612 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 5,10 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Justierbares Auflagemaß
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.