Durch den Sony Pregius S Sensor IMX546 bietet die Industriekamera U3-31J1SE Rev.1.2 eine Auflösung von 8,13 MP und erreicht 48,7 fps. Dieser quadratische Sensor der vierten Generation verbindet Global Shutter und BSI-Technologie (Backside Illumination). Aufgrund der geringen Pixelgröße von nur 2,74 µm wird die verfügbare Fläche des 2/3"-CMOS-Sensors (Seitenverhältnis von 1:1) optimal ausgenutzt. Das sorgt für optimale Bildqualität selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen. Dank dieser Eigenschaften und unterschiedlicher Gehäusevarianten können Sie den Sensor sehr vielfältig einsetzen.
Dank ihrer USB3-Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und kann daher z.B. bequem mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.
Die uEye SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX546 |
| Framerate @ Auflösung max. | 48,7 fps |
| Auflösung (h x v) | 2856 x 2848 |
| Optische Fläche | 7,825 mm x 7,804 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 8,13 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Features
Zertifizierungen