Unsere GigE Vision Kamera GV-5292SE Rev.4.2 mit dem 8,8 Megapixel CMOS-Sensor IMX267 von Sony besticht mit ihrem hohen Dynamikbereich und ihrer hohen Lichtempfindlichkeit, auch im NIR Bereich. Mit einer Bildwiederholrate von 12 fps, liefert sie perfekte, nahezu rauschfreie Bildqualität selbst bei schwachen Lichtverhältnissen.
Die reduzierte Pixelgröße von 3,45 µm ermöglicht mehr Pixel in einem kleineren optischen Format.
Die GV-5292SE Rev.4.2 Platinenkamera ohne Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX267 |
| Framerate @ Auflösung max. | 14,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 4112 x 2176 |
| Optische Fläche | 14,159 mm x 7,5 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1" |
| Auflösung | 8,95 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
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
CAD Daten
Technische Zeichnung