U3-3801SE Rev.1.2

U3-3801SE Rev.1.2

U3-3801SE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 5536 x 3692
    20,44 MPixel
  • Sony IMX183
    1" CMOS
  • 19,5 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Extrem hochauflösende Aufnahmen mit geringem Bildrauschen für die Erfassung kleinster Details: der lichtempfindliche Rolling Shutter CMOS Sensor IMX183 aus der STARVIS-Reihe von Sony sorgt dank BSI-Technologie ("back-side-illumination") auch unter schwachen Lichtverhältnissen für eine herausragende Bildqualität. Mit einer Auflösung von 20,44 MP (5536 x 3692) bei 2,4 µm großen Pixeln erreicht er in der USB3 Vision Industriekamera U3-3801SE Rev.1.2 19,5 fps.

Die Kamera ist damit ideal geeignet für anspruchsvolle Bildauswertungen in Anwendungen wie Oberflächen- und Displayinspektionen, der Medizintechnik oder den Einsatz im Verkehrsbereich.

Die U3-3801SE Rev.1.2 Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.20.17746 unterstützt.

Artikelnummer
  • U3-3801SE-M-GL Rev.1.2: AB12878
  • U3-3801SE-C-HQ Rev.1.2: AB12877
Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX183
Framerate @ Auflösung max. 19,5 fps
Auflösung (h x v) 5536 x 3692
Optische Fläche 13,286 mm x 8,861 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1"
Auflösung 20,44 MP
Pixelgröße 2,40 µm
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.