IDS NXT malibu RO25050

IDS NXT malibu RO25050

IDS NXT malibu RO25050
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2592 x 1944
    5,04 MPixel
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die erste ihrer Art: die intelligente Industriekamera IDS NXT malibu gehört zum KI-Komplettsystem IDS NXT und ist mit einem speziellen Chip von Ambarella ausgestattet, der ursprünglich in Action-Kameras zum Einsatz kam. IDS NXT malibu macht die Technologie somit erstmals auch im Industriekontext verfügbar. Die Bildinformationen des lichtempfindlichen onsemi Sensors AR0521 werden Hardware-beschleunigt direkt auf der Kamera aufbereitet. Ein ISP mit hilfreichen Automatik-Features, etwa für Helligkeit, Rauschen und Farbkorrektur, sorgt dafür, dass eine optimale Bildqualität erreicht wird.

IDS NXT malibu führt KI-basierte Bildanalysen in hoher Geschwindigkeit (>25fps) selbständig durch und gibt diese als Live-Overlays in komprimierten Videostreams über RTSP (Real Time Streaming Protocol) aus. Zusätzlich ist auch Streaming über MJPEG möglich, was bedeutet, dass der Video-Stream direkt - ohne KI-Overlay - in jedem Browser als Livebild angezeigt werden kann.

Kunden profitieren hier also von einer Embedded-Vision-Plattform, die Live-AI-Vision ermöglicht. Die Kombination aus perfekter Bildqualität, OnCamera KI + Kompression + Videostreaming erlaubt einen vollkommen PC-unabhängigen Betrieb.

Wie die Modelle IDS NXT rio und rome verfügt IDS NXT malibu über ein kompaktes, industrietaugliches Gehäuse mit GigE-Schnittstelle und bietet eine REST API.

Artikelnummer
  • IDS NXT malibu RO25050C-HQ: 1008318
Kamerafamilie IDS NXT malibu
Protokolle
RTSP, HTTP
Resolutions
2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
Komprimierung
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell AR0521
Auflösung (h x v) 2592 x 1944
Optische Fläche 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.5"
Auflösung 5,04 MP
Pixelgröße 2,20 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

Industrieprotokoll
100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Event Recorder
Streaming
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Interner Bildspeicher
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!