uEye CP | GigE | [IMX675] | [C-Mount] | mono | color

GV-54F0CP Rev.2.3

GV-54F0CP Rev.2.3
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2608 x 1960
    5,11 MPixel
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24,6 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die 5-MP-Variante mit Sony IMX675 eignet sich für Anwendungen, die eine höhere Detailauflösung bei stabiler Bildrate erfordern. Mit 24,6 fps bleibt die Kamera auch in dynamischen Szenarien reaktionsschnell. Der 1/2.8" Sony-Sensor liefert 5,11 MP (2608 x 1960 px) und überzeugt insbesondere bei schwachen Lichtverhältnissen. Dafür sorgen sehr geringes Bildrauschen sowie eine hohe Empfindlichkeit im NIR-Bereich ("Near Infrared").

Clear HDR erweitert den nutzbaren Dynamikumfang und ermöglicht eine differenzierte Darstellung heller und dunkler Bildbereiche auch bei bewegten Bildinhalten. Die integrierte Anti-Reflexionsbeschichtung reduziert Flares bei direktem Lichteinfall deutlich oder verhindert sie vollständig.

Die Bilddatenvorverarbeitung erfolgt direkt in der Kamera. Der FPGA berechnet kompatible Pixelformate für gängige Bildverarbeitungssoftware und ermöglicht den asynchron getriggerten Start der Sensorbelichtung, sodass Bilder exakt zum gewünschten Zeitpunkt aufgenommen werden. Zusätzlich sorgt ein integrierter On-Camera-Speicher mit 128 MB für eine sichere Datenübertragung, insbesondere in Multi-Kamera-Systemen.

Der Matchcode GV-54F0CP Rev.2.3 steht für eine kompakte Kamera mit 29 × 29 mm Bauweise, robustem Metallgehäuse und flexibler Konnektivität und leistungsstarken Sony STARVIS 2-Sensoren. Typische Einsatzfelder sind Messtechnik, Qualitätssicherung, Maschinenbau und Fabrik- und Prozessautomation.

Die Industriekamera ist wahlweise mit Farb- oder Mono-Sensor erhältlich.

Artikelnummer
  • GV-54F0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012360
  • GV-54F0CP-M-GL Rev.2.3: 1012362
Kamerafamilie CP
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX675
Framerate @ Auflösung max. 24,6 fps
Auflösung (h x v) 2608 x 1960
Optische Fläche 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 5,11 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP30
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
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotik

Mit IDS Kameras lernen Roboter zu "sehen" - das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.