Die Industriekamera GV-50C0FA Rev.1.2 mit GigE-Schnittstelle und dem lichtempfindlichen Global Shutter CMOS Sensor IMX392 aus der Sony Pregius-Reihe der zweiten Generation bietet eine Auflösung von 2,35 MP (1936 x 1216 px, Pixelgröße 3,45µm). Mit bis zu 53,7 fps und Full HD eignet sie sich perfekt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, etwa in der Automatisierung oder Qualitätssicherung. Darüber hinaus ist der Sensor prädestiniert für Aufgaben, die ein perfektes Ergebnis selbst bei schwachen Lichtverhältnissen erfordern.
Die GV-50C0FA Rev.1.2 ist ein Allrounder in der Klasse der 2 MP Global Shutter Industriekameras und sorgt dank enormer Empfindlichkeit, hohem Dynamikbereich und geringem Rauschen für eine hervorragende Bildqualität. Dank dieser Eigenschaften findet sie in so gut wie jeder Anwendung ihren Platz. Die Kamera ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar. Das kleine Sensorformat mit 7,9-mm Diagonale ermöglicht dabei eine breite Auswahl an kostengünstigen Objektiven.
Die robuste CMOS-Kamera entspricht der Schutzart IP69K und ist damit unempfindlich gegenüber Schmutz, Staub und Hochdruckwasser. Auch dank passendem Zubehör, wie Objektivtuben und schleppkettenfähige Kabel, ist sie effektiv vor Einflüssen von außen geschützt.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | FA |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX392 |
| Framerate @ Auflösung max. | 53,7 fps |
| Auflösung (h x v) | 1936 x 1216 |
| Optische Fläche | 6,679 mm x 4,195 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.3" |
| Auflösung | 2,35 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen