uEye SE Kamera | IMX426 | 0,5 MP Sony Sensor | Webstore

U3-31A0SE Rev.1.2

U3-31A0SE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 816 x 624
    0,51 MPixel
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 738,3 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Diese Industriekamera mit USB3-Schnittstelle ist extrem schnell - die U3-31A0SE Rev.1.2 liefert außergewöhnliche 738 fps. Der 0,51 MP Global-Shutter Sensor (816 x 624 px, Pixelgröße 9,00 µm) spielt seine Stärken insbesondere dann aus, wenn eine geringe Auflösung und eine enorm hohe Taktrate gefragt sind. Zum Einsatz kommt hier der 1/1.7" Sony Sensor IMX426 (4.5er Serie, Sony Pregius dritte Generation).

Dank USB3-Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und kann daher z.B. bequem mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.

Die uEye SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.

Artikelnummer
  • U3-31A0SE-M-GL Rev.1.2: 1010392
  • U3-31A0SE-C-HQ Rev.1.2: 1010391
Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX426
Framerate @ Auflösung max. 738 fps
Auflösung (h x v) 816 x 624
Optische Fläche 7,344 mm x 5,616 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.7"
Auflösung 0,51 MP
Pixelgröße 9,00 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.