Die uEye SFA ergänzt die uEye Live Familie um ein besonders robustes Modell für anspruchsvolle Umgebungen. Ihr Gehäuse mit Schutzart IP69K schützt vor Staub, Feuchtigkeit und Hochdruckwasser, während verschraubbare Steckverbinder für hohe Betriebssicherheit sorgen. Dank Power-over-Ethernet (PoE) erfolgt die Übertragung von Daten und Strom über ein einziges Kabel über Distanzen von bis zu 100 Metern.
Der 8,29 MP Rolling-Shutter-Sensor IMX678 aus der Sony STARVIS 2-Serie (1/1.8", Pixelgröße 2,00 µm) liefert eine hohe Bildqualität selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Wie alle uEye Live Kameras ist die uEye SFA für den Standalone-Betrieb ausgelegt und unterstützt Video-Streaming, hardwarebeschleunigte Encodierung sowie Event-basiertes Aufzeichnen. Mehrere parallel konfigurierbare Streams ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Monitoring-Aufgaben. Die Übertragung erfolgt per RTSP oder HTTP mit bis zu bei Full HD-Auflösung (1920x1080 Pixel).
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SFA |
| Protokolle |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| Komprimierung |
MJPEG, H.264
|
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX678 |
| Auflösung (h x v) | 3840 x 2160 |
| Optische Fläche | 7,68 mm x 4,32 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 8,29 MP |
| Pixelgröße | 2,00 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Zertifizierungen