uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Mit der uEye XS entscheidenen Sie sich für eine geniale Autofokuskamera im Mini-Format, die über zahlreiche hilfreiche Bildverbesserungs-Features (wie Weißabgleich, Belichtung, Gain) verfügt. Im Starter-Set erhalten Sie die Kamera inklusive Zubehör, um das Modell bequem für Ihre Anwendung zu evaluieren.
Berechnen Sie jetzt den Arbeitsabstand oder das Sichtfeld für die XS Kamera!
Das Starter-Set beinhaltet folgende Artikel:
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | XS |
| Interface | USB 2 |
| Interface-Geschwindigkeit | 0,47 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | OmniVision |
| Sensormodell | OV5640 |
| Framerate @ Auflösung max. | 15,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 2592 x 1944 |
| Optische Fläche | 3,629 mm x 2,722 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/4" |
| Auflösung | 5,04 MP |
| Pixelgröße | 1,40 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
Hi-Speed
0,5 Gbps
0,5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Zertifizierungen
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Datenblatt
CAD Daten
Technische Zeichnung