uEye CP | GigE | [IMX676] | [C-Mount] | mono | color

GV-54L0CP Rev.2.3

GV-54L0CP Rev.2.3
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3552 x 3552
    12,62 MPixel
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9,9 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Mit beachtlichen 12,62 MP, quadratischem Sensorformat und Sony STARVIS 2-Technologie liefert die GV-54L0CP Rev.2.3 eine bemerkenswerte Bildqualität - auch bei schwachem Umgebungslicht. Die kompakte und energieeffiziente GigE-Vision-Kamera nutzt den 1/1.6'' Sony Rolling-Shutter-Sensor IMX676 und erreicht eine Auflösung von 3552 x 3552 px bei 9,9 fps.

Dank moderner Pixeltechnologie profitieren Anwender von sehr geringem Bildrauschen und einer hohen Empfindlichkeit im NIR-Bereich ("Near Infrared"). Clear HDR erweitert den nutzbaren Dynamikumfang und sorgt für eine differenzierte Darstellung heller und dunkler Bildbereiche. Ergänzend reduziert die integrierte Anti-Reflexionsbeschichtung Reflexionen bei direktem Lichteinfall deutlich oder verhindert sie vollständig. Das macht das Modell besonders interessant für Anwendungen in der Messtechnik, Qualitätssicherung, Maschinenbau und Fabrik- und Prozessautomation.

Die Bilddatenvorverarbeitung erfolgt direkt in der Kamera. Der kamerainterne FPGA ermöglicht asynchrones Triggern zur präzisen Steuerung der Sensorbelichtung durch externer Ereignisse und stellt Vision-konforme Bildformate bereit. Zusätzlich sorgt ein integrierter Speicher mit 128 MB für eine sichere Datenübertragung, insbesondere in Multi-Kamera-Systemen.

Mit Maßen von nur 29 × 29 × 29 mm bietet das Modell maximale Funktionalität bei überzeugender Leistung und Zuverlässigkeit.

Je nach Bedarf ist die Industriekamera mit Farb- oder Mono-Sensor verfügbar.

Artikelnummer
  • GV-54L0CP-M-GL Rev.2.3: 1012370
  • GV-54L0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012368
Kamerafamilie CP
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX676
Framerate @ Auflösung max. 9,9 fps
Auflösung (h x v) 3552 x 3552
Optische Fläche 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.6''
Auflösung 12,62 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotik

Mit IDS Kameras lernen Roboter zu "sehen" - das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.