Ganz gleich, ob Sie den 12,42 MP Sony Sensor IMX545 aus der Pregius S Serie in Farbe oder Mono, als Platinenkamera oder mit Gehäuse einsetzen möchten - in der uEye SE Familie können Sie aus verschiedenen Modellen mit GigE-Schnittstelle wählen. Bei diesem 1/1.1" Sony Sensor der vierten Generation wird Global Shutter- mit BSI-Technologie kombiniert. Als weitere Besonderheit sind die Pixel nur 2,74 µm groß und ermöglichen damit eine deutlich höhere Pixeldichte. Das bedeutet, dass der Sensor in der Diagonale rund 20 Prozent kleiner ist als Sony Pregius-Sensoren der zweiten Generation mit gleicher Auflösung. So profitieren Anwender bei der GV-51L0SE Rev.4.2 von einer hervorragenden Bildqualität, die selbst anspruchsvolle Machine-Vision-Anwendungen problemlos möglich macht.
Die uEye SE Industriekamera (4128 x 3008 px) liefert satte 10,1 fps. Gleichzeitig ist sie vollständig konform mit dem Vision-Standard und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel einsetzen.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX545 |
| Framerate @ Auflösung max. | 10,1 fps |
| Auflösung (h x v) | 4128 x 3008 |
| Optische Fläche | 11,311 mm x 8,242 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.1" |
| Auflösung | 12,42 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen