Die Industriekamera U3-3560XCP Rev.1.2 mit SuperSpeed USB 5 Gbps ist mit dem vielseitigen 1/2,6" CMOS-Sensors onsemi AR0234 (1920 x 1200, Pixelgröße 3 µm, 102 fps) ausgestattet. Der 2,30 MP Sensor ermöglicht durch eine außergewöhnliche Shutter-Effizienz beeindruckend klare und scharfe Bilder von bewegten Objekten bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Die Kombination aus hochwertiger Global Shutter Sensortechnik und kostengünstiger uEye XCP Kameraplattform mit Unterstützung des USB3 Vision Standards ist eine optimale, leistungsstarke und zukunftssichere Alternative für die beliebten uEye LE Kameraserien mit USB 2 Schnittstelle.
Mit ihrem praktischen Vollgehäuse, geringem Gewicht und verschraubbarem USB Micro-B Connector kann die Kamera sowohl in industriellen als auch nicht-industriellen Bereichen vielseitig verwendet werden. Dazu gehören z.B. Analyseaufgaben im Labor, die visuelle Unterstützung von autonom navigierenden Fahrzeugen oder der Einsatz in Kombination mit Robotern und Cobots im Bereich der Automatisierung.
Wie alle Kameramodelle der uEye XCP Familie ist die U3-3560XCP Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.
Hinweis: Wenn Sie sich für ein Modell ohne Filterglas entscheiden (Monochrom-Sensor, Matchcode-Bestandteil "–NO"), sollte bei Inbetriebnahme und Einsatz sichergestellt werden, dass kein Staub o.ä. auf den Sensor gelangt.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | XCP |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | onsemi |
| Sensormodell | AR0234 |
| Framerate @ Auflösung max. | 102 fps |
| Auflösung (h x v) | 1920 x 1200 |
| Optische Fläche | 5,76 mm x 3,6 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.6" |
| Auflösung | 2,30 MP |
| Pixelgröße | 3,00 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Features
Zertifizierungen