Die GV-5290FA Rev.1.2 ist eine Industriekamera mit Sonys IMX267 CMOS Sensor mit 8,95 MP Auflösung ((4112 x 2176 Pixel) bei 14,0 fps. Wie alle Global Shutter Sensoren der Sony Pregius-Serie zeichnet sich auch der IMX267 durch die kleinste Pixelgröße am Markt (3,45 µm) bei 1" Sensorgröße und gleichzeitig sehr geringem Rauschverhalten aus.
Die GV-5290FA Rev.1.2 zeigt ihre Stärken vor allem in langsameren Machine Vision Anwendungen, für die ein großes Sichtfeld benötigt wird. Sie ist als Monochrom- oder Farbvariante erhältlich. Die GV-5290FA Rev.1.2 steht für unverfälschte und gestochen scharfe Aufnahmen.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | FA |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX267 |
| Framerate @ Auflösung max. | 14,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 4112 x 2176 |
| Optische Fläche | 14,159 mm x 7,5 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1" |
| Auflösung | 8,95 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
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
CAD Daten
Technische Zeichnung