GigE Einplatinenkamera | Sony IMX900 | 3,20 MP | Webstore

GV-53D2LE-MB Rev.2

GV-53D2LE-MB Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2064 x 1552
    3,20 MPixel
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 39,3 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die Motherboard-Variante der kostengünstigen, platzsparenden Einplatinenkamera GV-53D2LE-MB Rev.2 (nur 45 x 45 mm) ist ideal geeignet für Anwendungen mit engem oder verwinkeltem Bauraum. Die Sensorplatine ist über ein Flex-Flachbandkabel vom separat erhältlichen Daughterboard mit GigE-Schnittstelle und 2-poligem Anschluss für die Spannungsversorgung entkoppelt. Sowohl das Kabel als auch das Interface-Board sind optional verfügbar. Dieses modulare Hardwarekonzept erlaubt eine räumlich getrennte Anordnung von Sensormodul und Anschlusskomponenten – ideal für individuelle Gehäuselösungen und maßgeschneiderte OEM-Designs.

Der äußerst kompakte (5,81 mm) aber dennoch lichtstarke 1/3.1"- Global-Shutter-Sensor IMX900 aus der Sony Pregius S Serie liefert eine beeindruckende Auflösung von 3,20 MP – ideal für gestochen scharfe Weitwinkelaufnahmen auch in beengten Einbausituationen. Speziell bei rotem Licht zeigt der Sensor eine gesteigerte Lichtempfindlichkeit und ermöglicht so eine zuverlässige Erkennung bei anspruchsvollen Aufgaben wie dem präzisen Auslesen von Barcodes.

Die -Technologie der Miniaturpixel () sorgt dafür, dass schnell bewegte Objekte ohne Bildverzerrungen mit bis zu erfasst werden, was die Genauigkeit und Effizienz bei automatisierten Anwendungen verbessert – perfekt für Szenarien mit Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) oder Autonomen Mobilen Robotern (AMR).

Artikelnummer
  • GV-53D2LE-C-MB Rev.2: 1011700
  • GV-53D2LE-M-MB Rev.2: 1011701
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX900
Framerate @ Auflösung max. 39,3 fps
Auflösung (h x v) 2064 x 1552
Optische Fläche 4,644 mm x 3,492 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3.1"
Auflösung 3,20 MP
Pixelgröße 2,25 µm
HDR-Modus Monochrome: QuadHDR, Farbe: Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Justierbares Auflagemaß
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.