GV-5890FA Rev.1.2

GV-5890FA Rev.1.2

GV-5890FA Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4000 x 3000
    12,00 MPixel
  • Sony IMX226
    1/1.7" CMOS
  • 10,3 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die GV-5890FA Rev.1.2 verfügt über den Rolling-Shutter CMOS-Sensor IMX226. Der 12,00 MP Sensor (4000 x 3000 px, Pixelgröße 1,85 µm) aus der Sony STARVIS-Reihe punktet mit außerordentlicher Lichtempfindlichkeit und geringem Rauschen. Bei voller Auflösung beschleunigt er bis auf eine Bildrate von 10,3 fps. Dank der BSI-Technologie des Sensors („back-side-illumination“) ist die Kamera prädestiniert für Aufgaben, die ein perfektes Ergebnis selbst bei schwachen Lichtverhältnissen erfordern.

Auch in Bereichen wie Verkehrsüberwachung, Mikroskopie und Qualitätssicherung spielt sie ihre Stärken aus. Durch die Sensorgröße von 1/1.7“ steht außerdem eine sehr große Auswahl an kostengünstigen Objektiven zur Verfügung.

Diese GigE Vision Kamera wird ab IDS Vision Firmware 2.10 unterstützt.

Artikelnummer
  • GV-5890FA-M-GL Rev.1.2: AB13398
  • GV-5890FA-C-HQ Rev.1.2: AB13399
Kamerafamilie FA
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX226
Framerate @ Auflösung max. 10,3 fps
Auflösung (h x v) 4000 x 3000
Optische Fläche 7,4 mm x 5,55 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.7"
Auflösung 12,00 MP
Pixelgröße 1,85 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP66, IP67, IP69, IPx9K
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
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
Astronomie

Mit IDS Kameras nach den Sternen greifen - Bildverarbeitung zeigt Informationen, die für Menschen nicht oder schwer zu erfassen sind.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.