UI-3180CP Rev. 2.1

UI-3180CP Rev. 2.1

UI-3180CP Rev. 2.1
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2592 x 2048
    5,31 MPixel
  • onsemi PYTHON 5000
    1" CMOS
  • 73,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Die USB 3 Industriekamera UI-3180CP Rev. 2.1 mit 1" Global-Shutter CMOS-Sensor PYTHON 5000 von onsemi kann die volle Auflösung von 2592 x 2048 (5,31 MP, bis zu 73,0 fps) auf das quadratische 2K x 2K Format umgestellt werden, um höhere Framerate zu erreichen. Durch die einzigartige AOI-Funktion (horizontales und vertikales Auslesen) erreicht die Industriekamera weit über 1.000 fps. Sie liefert bspw. durch Subsampling 260 fps in der klassischen 1,3 MP Auflösungsklasse.

Die CMOS-Kamera ist besonders ideal für Anwendungen im Bereich der Mikroskopie. Erhältlich als Monochrom- oder Farbversion.

Aufgrund der hohen Sensorperformance wird diese Kamera nicht im USB 2.0 Modus unterstützt.

Diese USB Kamera wird ab IDS Software Suite 4.90.3 unterstützt.

Artikelnummer
  • UI-3180CP-M-GL Rev.2.1: AB02546
  • UI-3180CP-C-HQ Rev.2.1: AB02545
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell PYTHON 5000
Framerate @ Auflösung max. 73,0 fps
Auflösung (h x v) 2592 x 2048
Optische Fläche 12,442 mm x 9,83 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1"
Auflösung 5,31 MP
Pixelgröße 4,80 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!