U3-3200SE Rev.1.2

U3-3200SE Rev.1.2

U3-3200SE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4112 x 3008
    12,37 MPixel
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 24,4 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Was für eine Kamera! Die USB3 Vision Industriekamera U3-3200SE Rev.1.2 mit dem großformatigen 1.1" CMOS-Sensor IMX304 liefert über die USB-Schnittstelle gestochen scharfe, klare und rauschfreie 24,4 fps bei voller Auflösung (12,37 MP, 4112 x 3008 px). Sie erfüllt allerhöchste Anforderungen an Auflösung, Geschwindigkeit sowie Bildqualität und begeistert durch ihre technischen Werte, wie bspw. ihre Empfindlichkeit (Quanteneffizienz QE @ 533 nm = 61 %). Die U3-3200SE Rev.1.2 findet ihren Einsatz bevorzugt in klassischen Machine Vision Anwendungen, wo schnelle Objekte erfasst werden müssen oder auch in der Mikroskopie, wo eine besonders hohe Empfindlichkeit gefordert ist.

Durch das extrem niedrige Dunkelrauschen bieten sich zudem Anwendungen in den Biowissenschaften an. IDS-typische Sonderfeatures wie Langzeitbelichtung bis 60,4 s oder der Linescan-Modus für die Verwendung der Industriekamera als Zeilenkamera erweitern zudem die Anwendungsmöglichkeiten.

Die U3-3200SE Rev.1.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.0 unterstützt.

Artikelnummer
  • U3-3200SE-C-HQ Rev.1.2: AB12354
  • U3-3200SE-M-GL Rev.1.2: AB12355
Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX304
Framerate @ Auflösung max. 24,4 fps
Auflösung (h x v) 4112 x 3008
Optische Fläche 14,159 mm x 10,371 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 12,37 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.