U3-33F0XCP Rev.1.2 - Kamerafinder - Produkte

U3-33F0XCP Rev.1.2

U3-33F0XCP Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2472 x 2062
    5,10 MPixel
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 49,1 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Der Global-Shutter IMX568 aus der vierten Generation der Sony Pregius Sensoren zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und einen hervorragenden Dynamikbereich aus. Damit liefert die 5,10 MP uEye XCP Kamera (2472 x 2062 px, 49,1 fps, Pixelgröße 2,74 µm) eine hervorragende Bildqualität, die auch in anspruchsvollen Machine Vision-Anwendungen wie Oberflächeninspektionen, detaillierten Bildauswertungen in der Medizintechnik oder dem Einsatz im Verkehrsbereich keine Wünsche offen lässt.

Der Sensor steht sowohl als Farb- wie auch als Monochrom-Variante zur Verfügung.

Hinweis: Wenn Sie sich für ein Modell ohne Filterglas entscheiden (Monochrom-Sensor, Matchcode-Bestandteil "–NO"), sollte bei Inbetriebnahme und Einsatz sichergestellt werden, dass kein Staub o.ä. auf den Sensor gelangt.

Die Kameras der uEye XCP-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-33F0XCP-M-NO Rev.1.2: 1008123
  • U3-33F0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008120
  • U3-33F0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008122
Kamerafamilie XCP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX568
Framerate @ Auflösung max. 49,1 fps
Auflösung (h x v) 2472 x 2062
Optische Fläche 6,708 mm x 5,612 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 5,10 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Die Kameras der uEye XCP-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!