uEye SE Kamera | IMX422 | 2 MP Sony Sensor | Webstore

U3-31C1SE Rev.1.2

U3-31C1SE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1632 x 1248
    2,04 MPixel
  • Sony IMX422
    1/1.7" CMOS
  • 197,2 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Bei dieser USB3-Industriekamera profitieren Sie von einer enorm großen Auswahl an Gehäusevarianten - Sie können sowohl zu Platinenkameras mit verschiedenen Mount-Optionen als auch zu Modellen mit einem komplett geschlossenen Gehäuse greifen. Als Sensor kommt hier der Sony IMX422 zum Einsatz. Der 1/1.7" Global-Shutter Sensor liefert 197 fps und ist Teil der 4.5er Serie (Sony Pregius dritte Generation). Daraus lässt sich ableiten, dass die Pixelgröße 4,50 µm beträgt und eine hohe Empfindlichkeit gewährleistet.

Die U3-31C1SE Rev.1.2 mit dem 2,04 MP Sensor (1632 x 1248 px) zeichnet sich zudem durch hohe Quanteneffizienz aus. Der große Dynamikbereich sorgt dafür, dass sich sowohl helle als auch dunkle Bereiche im Bild detailliert erfassen lassen. Davon profitieren beispielsweise Machine-Vision-Anwendungen in der Produktion und Qualitätssicherung.

Dank ihrer USB3-Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und kann daher z.B. bequem mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.

Die uEye SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.

Artikelnummer
  • U3-31C1SE-C-HQ Rev.1.2: 1010375
  • U3-31C1SE-M-GL Rev.1.2: 1010377
Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX422
Framerate @ Auflösung max. 197 fps
Auflösung (h x v) 1632 x 1248
Optische Fläche 7,344 mm x 5,616 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.7"
Auflösung 2,04 MP
Pixelgröße 4,50 µm
HDR-Modus Sequence HDR
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
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.