uEye CP | GigE | [IMX664] | [C-Mount] | mono | color

GV-54E0CP Rev.2.3

GV-54E0CP Rev.2.3
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2704 x 1536
    4,15 MPixel
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30,2 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Das Modell GV-54E0CP Rev.2.3 nutzt den 1/1.8" Rolling-Shutter-Sensor IMX664 aus der vierten Generation der Sony-STARVIS 2-Serie. Mit 4,15 MP (2704 x 1536 px) und 30,2 fps bietet die GV-Industriekamera ein ausgewogenes Verhältnis aus Auflösung und Geschwindigkeit. Der STARVIS 2-Sensor überzeugt durch hohe Bildqualität, äußerst geringes Bildrauschen und ausgeprägte NIR ("Near Infrared")-Empfindlichkeit. Dank Clear HDR liefert er zudem Bilddaten mit einem sehr hohen Dynamikumfang. Zusätzlich verbessert die Anti-Reflexionsbeschichtung die Darstellung, da sie Flares bei direkter Lichteinwirkung reduziert oder vollständig verhindert.

Die Bilddatenvorverarbeitung erfolgt direkt in der Kamera. Der FPGA berechnet kompatible Pixelformate für gängige Bildverarbeitungssoftware und unterstützt einen asynchronen Hardware-Trigger mit Reset. Das startet die Sensorbelichtung exakt zum gewünschten Zeitpunkt. Ein integrierter On-Camera-Speicher mit 128 MB sorgt für eine sichere Datenübertragung – insbesondere in Multi-Kamera-Systemen.

Typische Einsatzfelder sind Qualitätssicherung, Messtechnik und Robotik. Als Teil der uEye CP-Serie bietet sich die leichte, robuste Kamera besonders für Bauraum-restriktive Anwendung an, wie bspw. den Einsatz in Mehrkamerasystemen oder auf Roboterarmen.

Abhängig vom Einsatzzweck steht ein Farb- oder ein Mono-Sensor zur Auswahl.

Artikelnummer
  • GV-54E0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012352
  • GV-54E0CP-M-GL Rev.2.3: 1012354
Kamerafamilie CP
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX664
Framerate @ Auflösung max. 30,2 fps
Auflösung (h x v) 2704 x 1536
Optische Fläche 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 4,15 MP
Pixelgröße 2,90 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP30
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
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotik

Mit IDS Kameras lernen Roboter zu "sehen" - das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.