GV-7090WP

GV-7090WP

GV-7090WP
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4112 x 2176
    8,95 MPixel
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 61,7 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die 10GigE Vision Industriekamera GV-7090WP mit integriertem Sony IMX255 Global-Shutter CMOS-Sensor erfüllt alle industriellen Ansprüche: hohe Auflösung, hohe Bildwiederholraten, rauschfreie Bildwiedergabe. Ausleserauschen und Dunkelstrom gehören zu den niedrigsten Werten im gesamten Sensormarkt. Mit ihrer Empfindlichkeit im nahen Infrarot-Bereich bietet diese Kamera eine große Vielfalt an Anwendungen - und das mit einer Auflösung von 8,95 MP (4112 x 2176 px) bei 61,7 fps.

Im Vergleich zu 1GigE Kameras erreicht dieses uEye Warp10 Modell eine bis zu 10-fach höhere Übertragungsbandbreite. Zusammen mit der Kombination aus hoher Auflösung und hohem Dynamikbereich präsentiert sich die GV-7090WP als ultra-schneller, schlagkräftiger Allrounder für Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung.

Die GV-7090WP ist mit C-Mount und in Monochrom- und Farbvarianten erhältlich.

Es wird empfohlen, für dieses Modell IDS peak 2.1 oder höher zu verwenden.

Artikelnummer
  • GV-7090WP-C-HQ: 1007769
  • GV-7090WP-M-GL: 1007770
Kamerafamilie Warp10
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 10,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX255
Framerate @ Auflösung max. 61,7 fps
Auflösung (h x v) 4112 x 2176
Optische Fläche 14,159 mm x 7,5 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1"
Auflösung 8,95 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Interner Bildspeicher
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
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.