GV-79L0WP

GV-79L0WP

GV-79L0WP
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4128 x 3008
    12,42 MPixel
  • Sony IMX535
    1/1.1" CMOS
  • 100,7 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die ultra-schnelle 12,42 MP Industriekamera GV-79L0WP ist mit dem 1/1.1" Sony CMOS Sensor IMX535 aus der Pregius S Serie ausgestattet. Ein besonderes Merkmal dieser Sensoren der vierten Generation ist die Kombination aus Global-Shutter- und BSI-Technologie ("Backside Illumination"). Die Pixel sind zudem nur 2,74 µm groß und damit rund 20 Prozent kleiner als bei den Sony-Sensoren der zweiten Generation mit gleicher Auflösung. Die Industriekamera liefert beeindruckende 101 fps und überzeugt insbesondere bei Anwendungen mit herausfordernden Lichtverhältnissen und schnellen Taktraten.

Im Vergleich zu Modellen mit USB3-Schnittstelle übertragen die Kameras der uEye Warp10-Familie Daten etwa dreimal so schnell. Wer nicht nur eine besonders schnelle Kamera mit 10 GigE-Schnittstelle benötigt, sondern auch großen Wert auf hohe Lichtempfindlichkeit und hervorragende Bildqualität legt, ist bei diesem Modell genau richtig.

Die GV-79L0WP ist mit C-Mount und in Monochrom- und Farbvarianten erhältlich.

Wie alle Kameramodelle der uEye Warp10 Familie ist die Kamera GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem Software Development Kit IDS peak.

Artikelnummer
  • GV-79L0WP-C-HQ: 1008243
  • GV-79L0WP-M-GL: 1008244
Kamerafamilie Warp10
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 10,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX535
Framerate @ Auflösung max. 101 fps
Auflösung (h x v) 4128 x 3008
Optische Fläche 11,223 mm x 8,22 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.1"
Auflösung 12,42 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Interner Bildspeicher
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Photovoltaik / Solarzellen-Inspektion

IDS Kameras können u.a. zur Prüfung von Geometrie und Sägemarken sowie zur Identifikation von Defekten zum Einsatz kommen.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.