U3-38L0XCP Rev.1.2 - Kamerafinder - Produkte

U3-38L0XCP Rev.1.2

U3-38L0XCP Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4056 x 3040
    12,33 MPixel
  • Sony IMX412
    1/2.3" CMOS
  • 18,2 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die kompakte Industriekamera U3-38L0XCP Rev.1.2 ist mit dem Rolling Shutter Sensor IMX412 von Sony (4056 x 3040 px, Pixelgröße 1,55 µm, Sensorgröße 1/2.3") ausgestattet. Der 12,33 MP CMOS-Sensor aus der Sony Starvis-Reihe liefert hochauflösende Daten für anspruchsvolle Bildauswertungen und erreicht 18,2 fps.

Sie wählen hier ein Modell mit 4K-Auflösung, das sich sehr gut für unterschiedlichste Visualisierungsaufgaben eignet.

Mit ihrem praktischen Voll-Metall-Gehäuse, ihrer kompakten Größe und verschraubbarem USB Micro-B Connector kann die Kamera sowohl in industriellen als auch nicht-industriellen Bereichen vielseitig verwendet werden.

Die Kameras der uEye XCP-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-38L0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008132
Kamerafamilie XCP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX412
Framerate @ Auflösung max. 18,2 fps
Auflösung (h x v) 4056 x 3040
Optische Fläche 6,287 mm x 4,712 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.3"
Auflösung 12,33 MP
Pixelgröße 1,55 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Abgekündigt
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Die Kameras der uEye XCP-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!