Die GV-5242SE Rev.4.2 ist eine besonders leistungsstarke Industriekamera mit dem e2v 1,3 Megapixel CMOS-Sensor. Dieser Sensor ist einer der empfindlichsten Sensoren im IDS Portfolio und in monochrom und color (EV76C560ABT/EV76C560ACT) verfügbar und zeichnet sich durch herausragende Lichtempfindlichkeit in CCD-Qualität aus.
Die GV-5242SE Rev.4.2 GigE Platinenkamera ohne Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | e2v |
| Sensormodell | EV76C560 |
| Framerate @ Auflösung max. | 59,9 fps |
| Auflösung (h x v) | 1280 x 1024 |
| Optische Fläche | 6,784 mm x 5,427 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 1,31 MP |
| Pixelgröße | 5,30 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
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
CAD Daten
Technische Zeichnung