uEye ACP camera | PYTHON 5000 | 5,31 MP onsemi sensor | Webstore

U3-3182ACP Rev.1.2

U3-3182ACP Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2592 x 2048
    5,31 MPixel
  • onsemi PYTHON 5000
    1" CMOS
  • 0,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Varianten
USB Kameraschnittstellen i
Sensorboard-Verlängerung i
Artikelnummer
  • U3-3182ACP-C Rev.1.2: 1008922
  • U3-3182ACP-M Rev.1.2: 1008923
Kamerafamilie ACP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell PYTHON 5000
Framerate @ Auflösung max.
Auflösung (h x v) 2592 x 2048
Optische Fläche 12,442 mm x 9,83 mm
Shutter Nein
Optische Klasse 1"
Auflösung 5,31 MP
Pixelgröße 4,80 µm
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.