| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | ACP |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX226 |
| Framerate @ Auflösung max. | 10,3 fps |
| Auflösung (h x v) | 4000 x 3000 |
| Optische Fläche | 7,4 mm x 5,55 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.7" |
| Auflösung | 12,00 MP |
| Pixelgröße | 1,85 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
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
CAD Daten
Technische Zeichnung