Die Industriekamera U3-31J0CP Rev.2.2 zeichnet sich durch ihr markantes Gehäuse von nur 29 x 29 mm aus und ist mit dem quadratischen Sony Pregius S CMOS Sensor IMX546 ausgestattet. Sie bietet eine Auflösung von 8,13 MP und erreicht 48,7 fps. Dieser Sensor der vierten Generation kombiniert Global Shutter und BSI-Technologie (Backside Illumination), die helfen, bewegte Objekte verzerrungsfrei abzubilden bzw. die Lichtempfindlichkeit des Sensors zu steigern. Da die Pixelgröße nur 2,74 µm beträgt, wird die verfügbare Fläche des 2/3"-Sensors (Seitenverhältnis von 1:1) bestmöglich ausgenutzt - für optimale Bildqualität auch bei wechselnden Lichtverhältnissen.
Dank ihrer USB3-Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel einsetzen.
Die uEye CP Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | CP |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX546 |
| Framerate @ Auflösung max. | 48,7 fps |
| Auflösung (h x v) | 2856 x 2848 |
| Optische Fläche | 7,825 mm x 7,804 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 8,13 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Features
Zertifizierungen