GV-51F2SE Rev.4.2

GV-51F2SE Rev.4.2

GV-51F2SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2472 x 2064
    5,10 MPixel
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 24,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die Industriekamera GV-51F2SE Rev.4.2 nutzt den 5,10 MP Global-Shutter-Sensor IMX547 aus der Sony Pregius S-Serie. Als Sensor der vierten Generation (1/1.8", 2472 x 2064 px) verfügt er nicht nur über die BSI-Technologie (Backside Illumination), sondern auch über eine bemerkenswert kleine Pixelgröße von nur 2,74 µm. Das bedeutet, dass Anwender hier von einer außergewöhnlichen Pixeldichte und einer besonders guten Bildqualität profitieren - auch bei wechselnden Lichtverhältnissen. Im Betrieb liefert die Industriekamera 24,7 fps. Dank dieser Eigenschaften und verschiedener Gehäusevarianten - von Platinenversionen bis hin zur komplett geschlossen - lässt sich die Industriekamera für unterschiedlichste Aufgaben einsetzen.

Dank ihrer GigE Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel nutzen.

Die uEye SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.

Artikelnummer
  • GV-51F2SE-C Rev.4.2: 1009788
  • GV-51F2SE-M Rev.4.2: 1009789
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX547
Framerate @ Auflösung max. 24,7 fps
Auflösung (h x v) 2472 x 2064
Optische Fläche 6,773 mm x 5,655 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 5,10 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
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
Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.