uEye XS Kamera | Autofokus | 5 MP | Webstore

uEye XS Rev.1.1

uEye XS Rev.1.1
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2592 x 1944
    5,04 MPixel
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15,0 fps
  • USB 2 0,5 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

So klein, so einfach, so genial.

Die kleine, geniale uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1 mit getriggertem Autofokus und zahlreichen weiteren Autofunktionen verbindet die Einfachheit einer Konsumentenkamera mit den Anwendungsmöglichkeiten einer Industriekamera. Dank der USB 2.0-Schnittstelle und Mini B Buchse lässt sich die uEye XS besonders leicht integrieren.

Ausgestattet mit dem 5,04 MP OmniVision CMOS-Sensor und einer Pixelgröße von 1,4 µm bietet die XS höchste Detailgenauigkeit in der Farbwiedergabe und eine kristallklare Bildqualität auch bei herausfordernden Lichtverhältnissen und Umgebungsbedingungen.

Die Kamera punktet durch die leichte, kompakte Bauweise, 15,0 fps bei voller Auflösung (2592 x 1944 Pixel) und integrierte Stromversorgung bei Anwendungen in Kiosk- und Embedded Systemen sowie in der Medizintechnik.

Auch als praktisches Starter-Set mit Zubehör erhältlich.

Berechnen Sie jetzt den Arbeitsabstand oder das Sichtfeld für die XS Kamera!

Artikelnummer
  • UI-1007XS-C Rev.1.1: 1009782
Kamerafamilie XS
Interface USB 2
Interface-Geschwindigkeit 0,47 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller OmniVision
Sensormodell OV5640
Framerate @ Auflösung max. 15,0 fps
Auflösung (h x v) 2592 x 1944
Optische Fläche 3,629 mm x 2,722 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/4"
Auflösung 5,04 MP
Pixelgröße 1,40 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
Hi-Speed
0,5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.
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
Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.