Diese Industriekamera mit USB3-Schnittstelle ist extrem schnell - die U3-31A1SE Rev.1.2 liefert außergewöhnliche 738 fps. Der 0,51 MP Global-Shutter Sensor (816 x 624 px, Pixelgröße 9,00 µm) spielt seine Stärken insbesondere dann aus, wenn eine geringe Auflösung und eine enorm hohe Taktrate gefragt sind. Zum Einsatz kommt hier der 1/1.7" Sony Sensor IMX426 (4.5er Serie, Sony Pregius dritte Generation).
Dank USB3-Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und kann daher z.B. bequem mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.
Die uEye SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX426 |
| Framerate @ Auflösung max. | 738 fps |
| Auflösung (h x v) | 816 x 624 |
| Optische Fläche | 7,344 mm x 5,616 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.7" |
| Auflösung | 0,51 MP |
| Pixelgröße | 9,00 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
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
CAD Daten
Technische Zeichnung