uEye ACP camera | IMX547 | 5,10 MP Sony sensor | Webstore

U3-31F2ACP Rev.1.2

U3-31F2ACP Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2472 x 2064
    5,10 MPixel
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 75,2 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Varianten
USB Kameraschnittstellen i
Sensorboard-Verlängerung i
Artikelnummer
  • U3-31F2ACP-C Rev.1.2: 1009225
  • U3-31F2ACP-M Rev.1.2: 1009226
Kamerafamilie ACP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX547
Framerate @ Auflösung max. 75,2 fps
Auflösung (h x v) 2472 x 2064
Optische Fläche 6,773 mm x 5,655 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 5,10 MP
Pixelgröße 2,74 µm
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.