Die uEye CP mit Sony IMX678 (Matchcode GV-54J0CP Rev.2.3) kombiniert eine hohe Auflösung von 8,39 MP (3856 x 2176 Pixel, Pixelgröße 2,00 µm) mit einer Bildrate von 14,9 fps. Der moderne 1/1.8" Rolling-Shutter-Sensor aus der Sony STARVIS 2-Serie liefert eine exzellente Bildqualität mit sehr hohem Dynamikumfang dank Clear HDR und überzeugender Leistung bei schwacher Beleuchtung. Ein Anti-Reflective Coating reduzieren Reflexionen auch unter wechselnden Lichtbedingungen.
Die Bilddatenvorverarbeitung und Schnittstellenlogik übernimmt der kamerainterne FPGA. Asynchrones Triggering ermöglicht eine präzise Steuerung der Sensorbelichtung durch externe Ereignisse unabhängig von festen Bildraten. Typische Einsatzfelder sind Messtechnik, Qualitätssicherung, Maschinenbau sowie Fabrik- und Prozessautomation.
Ein integrierter On-Camera-Speicher mit 128 MB sorgt für eine sichere Datenübertragung – insbesondere in Multi-Kamera-Systemen.
Die GigE Vision-Industriekamera wird optional mit Farb- oder Mono-Sensor angeboten.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | CP |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX678 |
| Framerate @ Auflösung max. | 14,9 fps |
| Auflösung (h x v) | 3856 x 2176 |
| Optische Fläche | 7,712 mm x 4,352 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 8,39 MP |
| Pixelgröße | 2,00 µm |
| HDR-Modus | Clear HDR |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen