Enormes Tempo bei gleichzeitig niedriger Bildauflösung? Dann ist die GigE-Industriekamera GV-51A2SE Rev.4.2 die richtige Wahl. Dieses Modell verfügt über den 1/1.7" Sony Sensor IMX426 (4.5er Serie, Sony Pregius dritte Generation) und überzeugt mit außergewöhnlichen 226 fps. Das setzt damit ein klares Ausrufezeichen in Punkto Bildtaktung. Die Pixelgröße des 0,51 MP Global-Shutter Sensors (816 x 624 px) beträgt 9,00 µm.
Bevorzugen Sie eine Platinenversion oder ein Modell mit Gehäuse? Dank der vielseitigen uEye SE Kamerafamilie haben Sie einen großen Spielraum bei der Gestaltung Ihrer Bildverarbeitungsanwendung.
Dank GigE-Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und kann daher z.B. bequem mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.
Die uEye SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX426 |
| Framerate @ Auflösung max. | 226 fps |
| Auflösung (h x v) | 816 x 624 |
| Optische Fläche | 7,344 mm x 5,616 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.7" |
| Auflösung | 0,51 MP |
| Pixelgröße | 9,00 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen