GV-7080WP

GV-7080WP

GV-7080WP
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2464 x 2056
    5,07 MPixel
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 103,8 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die 10GigE Vision Industriekamera GV-7080WP mit dem CMOS-Sensor IMX250 von Sony setzt nicht nur in puncto Lichtempfindlichkeit, Dynamikumfang sowie Farbwiedergabe neue Maßstäbe, sondern auch in Sachen Geschwindigkeit. Im Vergleich zu 1GigE Kameras erreicht dieses uEye Warp10 Modell eine bis zu 10-fach höhere Übertragungsbandbreite.

Der Global-Shutter Sensor aus der Pregius-Reihe liefert eine Framerate von 104 fps und glänzt mit einer hohen Auflösung von 5,07 MP (2464 x 2056 px), die sich perfekt für Anwendungen mit schwachen Lichtverhältnissen und schnellen Taktraten eignet. Damit sorgt die GV-7080WP für eine ausgezeichnete Bildqualität in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und ist gleichzeitig extrem rauscharm.

Die GV-7080WP ist mit C-Mount und in Monochrom- und Farbvarianten erhältlich.

Es wird empfohlen, für dieses Modell IDS peak 2.1 oder höher zu verwenden.

Artikelnummer
  • GV-7080WP-C-HQ: AB03218
  • GV-7080WP-M-GL: AB03217
Kamerafamilie Warp10
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 10,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX250
Framerate @ Auflösung max. 104 fps
Auflösung (h x v) 2464 x 2056
Optische Fläche 8,473 mm x 7,086 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,07 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Interner Bildspeicher
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!