Außergewöhnlich hohe Auflösung, beeindruckend schnell, bestmögliche Ausnutzung des Bildkreises eines Objektivs - mit diesen Eigenschaften empfiehlt sich die Industriekamera GV-77Q5WP für ein breites Spektrum an Automatisierungs- und Machine-Vision-Anwendungen.
Die Kamera liefert stolze 20,32 MP (4508 x 4508 px, Pixelgröße 3,20 µm) bei 39,4 fps. Die Bilddaten werden über die extrem leistungsfähige 10GigE-Schnittstelle übertragen. Dieses Modell ist sowohl als Monochrom- wie auch als Farbvariante erhältlich.
Der CMOS Global-Shutter Sensor hat ein Format von 4/3" und ein Seitenverhältnis von 1:1 - das bedeutet, dass dank des quadratischen Formats der Bildkreis eines Objektivs optimal genutzt wird. Aufgrund der Sensorgröße bieten wir diese uEye Warp10 Kamera mit TFL-Mount (M35x0,75) an.
Zur sicheren Befestigung können die TFL-Objektive fest mit den Kameras verschraubt werden. Das Auflagemaß ist standardisiert und entspricht mit 17,526 mm dem der C-Mount-Modelle. Geeignete Objektive finden Sie unter Zubehör.
Um eine optimale Bildqualität sicherzustellen, empfehlen wir zur Kühlung die Verwendung einer Active Heat Sink (Zubehör, optional).
Wie alle Kameramodelle der uEye Warp10 Familie ist die Kamera GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem Software Development Kit IDS peak.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | Warp10 |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 10,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | onsemi |
| Sensormodell | XGS 20000 |
| Framerate @ Auflösung max. | 39,4 fps |
| Auflösung (h x v) | 4508 x 4508 |
| Optische Fläche | 14,4 mm x 14,4 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 4/3" |
| Auflösung | 20,32 MP |
| Pixelgröße | 3,20 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen