uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Der auf Kosten optimierte, schnelle Rolling-Shutter IMX290 Sensor von Sonys STARVIS Serie ist nun auch in unserer Industriekamera UI-5861SE Rev.4.2 verfügbar. Die CMOS Kamera begeistert mit hervorragender Bildqualität mit sauberer Farbtrennung für originalgetreue Motivwiedergabe auch unter sehr schlechten oder schwankenden Lichtverhältnissen. Sie bietet die beliebte Full HD-Auflösung für Visualisierungsanwendungen, Langzeitbelichtung (120 Sekunden) und sehr hohe IR Empfindlichkeit.
Das kleine optische 1/2.8"-Format des Sensors ist ideal für kostengünstige Objektive.
Die UI-5861SE Rev.4.2 GigE Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX290 |
| Framerate @ Auflösung max. | 53,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 1936 x 1096 |
| Optische Fläche | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.8" |
| Auflösung | 2,12 MP |
| Pixelgröße | 2,90 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
| Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Zertifizierungen
ChinaRoHS EFUP 25
CAD Daten
Technische Zeichnung