Ausgestattet mit dem 5,10 MP IMX547 Global Shutter Sensor aus der Sony Pregius S Serie, liefert die U3-31F0SE Rev.1.2 auch bei wechselnden Lichtverhältnissen optimale Bildergebnisse. Der Sensor der vierten Generation verfügt nicht nur über die BSI-Technologie (Backside Illumination), sondern auch über eine bemerkenswert kleine Pixelgröße von nur 2,74 µm. Das bedeutet, dass Anwender hier von einer außergewöhnlichen Pixeldichte und damit von einer besonders guten Bildqualität profitieren. Im Betrieb liefert die Industriekamera 75,2 fps.
Dank ihrer USB3-Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und kann daher z.B. bequem mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.
Die uEye SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX547 |
| Framerate @ Auflösung max. | 75,2 fps |
| Auflösung (h x v) | 2472 x 2064 |
| Optische Fläche | 6,773 mm x 5,655 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 5,10 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Features
Zertifizierungen