U3-31R0CP Rev.2.2

U3-31R0CP Rev.2.2

U3-31R0CP Rev.2.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 5328 x 4608
    24,55 MPixel
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 16,3 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Ob Qualitätskontrolle oder Visualisierung: Diese kompakte 24,55 MP Industriekamera mit USB3-Schnittstelle liefert 16,3 fps und behält alle Details ganz genau im Blick! Der 1.2" Global-Shutter CMOS Sensor IMX540 beeindruckt mit einer ausgesprochen hohen Auflösung von 5328 x 4608 (Pixelgröße 2,74 µm). Er gehört zu den Sensoren der vierten Generation der Sony Pregius S Serie, auch Sony series 2.7 genannt - eine ausgezeichnete Bildqualität für anspruchsvolle Anwendungen ist damit selbstverständlich.

Da die U3-31R0CP Rev.2.2 besonders lichtempfindlich ist, eignet sie sich auch für den Einsatz unter Low-Light-Bedingungen. Hier spielt die integrierte BSI-Technologie („Back Side Illuminated“) ihre Stärken voll aus.

Die nur 29 x 29 x 29 mm große Kamera ist als Monochrom- und Farbvariante verfügbar. Wir empfehlen die Verwendung in Kombination mit unserem vielseitigen IDS peak SDK.

Die Leistungsaufnahme kann über die üblichen USB3-Werte hinausgehen. Es ist möglich, dass die Kamera nicht auf jedem System betrieben werden kann. Die Framerate kann gegebenenfalls reduziert werden.

Artikelnummer
  • U3-31R0CP-C-HQ Rev.2.2: 1010324
  • U3-31R0CP-M-GL Rev.2.2: 1010325
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX540
Framerate @ Auflösung max. 16,3 fps
Auflösung (h x v) 5328 x 4608
Optische Fläche 14,599 mm x 12,626 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1.2"
Auflösung 24,55 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
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
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
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
IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.