Mit der U3-3562XLS Rev.1.2 wählen Sie eine kompakte Platinenkamera mit SuperSpeed USB 5 Gbps und 2,30 MP Sensor (1920 x 1200, Pixelgröße 3,00 µm) von onsemi. Der Global Shutter Sensor AR0234 liefert schnelle 102 fps und punktet mit beeindruckend scharfen Bilder von statischen sowie bewegten Objekten bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Sie können zwischen Modellen ohne Objektivanschluss sowie mit C/CS- bzw. S-Mount wählen.
Die USB3 Vision Industriekamera lässt sich sowohl in industriellen als auch nicht-industriellen Bereichen sehr vielseitig einsetzen. Sie eignet sich insbesondere für Embedded-Vision-Anwendungen, etwa im Kleingerätebau, für Qualitätssicherung und Logistik oder für Anwendungen im Life-Science-Bereich.
Wie alle Kameramodelle der uEye XLS Familie ist die U3-3562XLS Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software Development Kit IDS peak.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | XLS |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | onsemi |
| Sensormodell | AR0234 |
| Framerate @ Auflösung max. | 102 fps |
| Auflösung (h x v) | 1920 x 1200 |
| Optische Fläche | 5,76 mm x 3,6 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.6" |
| Auflösung | 2,30 MP |
| Pixelgröße | 3,00 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Features
Zertifizierungen