Die Motherboard-Variante der kostengünstigen, platzsparenden Einplatinenkamera GV-53D1LE-MB Rev.2 (nur 45 x 45 mm) ist ideal geeignet für Anwendungen mit engem oder verwinkeltem Bauraum. Die Sensorplatine ist über ein Flex-Flachbandkabel vom separat erhältlichen Daughterboard mit GigE-Schnittstelle und 2-poligem Anschluss für die Spannungsversorgung entkoppelt. Sowohl das Kabel als auch das Interface-Board sind optional verfügbar. Dieses modulare Hardwarekonzept erlaubt eine räumlich getrennte Anordnung von Sensormodul und Anschlusskomponenten – ideal für individuelle Gehäuselösungen und maßgeschneiderte OEM-Designs.
Der äußerst kompakte (5,81 mm) aber dennoch lichtstarke 1/3.1"- Global-Shutter-Sensor IMX900 aus der Sony Pregius S Serie liefert eine beeindruckende Auflösung von 3,20 MP – ideal für gestochen scharfe Weitwinkelaufnahmen auch in beengten Einbausituationen. Speziell bei rotem Licht zeigt der Sensor eine gesteigerte Lichtempfindlichkeit und ermöglicht so eine zuverlässige Erkennung bei anspruchsvollen Aufgaben wie dem präzisen Auslesen von Barcodes.
Die -Technologie der Miniaturpixel () sorgt dafür, dass schnell bewegte Objekte ohne Bildverzerrungen mit bis zu erfasst werden, was die Genauigkeit und Effizienz bei automatisierten Anwendungen verbessert – perfekt für Szenarien mit Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) oder Autonomen Mobilen Robotern (AMR).
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | LE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX900 |
| Framerate @ Auflösung max. | 39,3 fps |
| Auflösung (h x v) | 2064 x 1552 |
| Optische Fläche | 4,644 mm x 3,492 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/3.1" |
| Auflösung | 3,20 MP |
| Pixelgröße | 2,25 µm |
| HDR-Modus | Monochrome: QuadHDR, Farbe: Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen