IDS NXT rio Experience Kit

IDS NXT rio Experience Kit

IDS NXT rio Experience Kit
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1456 x 1088
    1,58 MPixel
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Das IDS NXT rio Experience Kit ist die Inferenzkamera-Komplettlösung für KI-Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung. Das System enthält alle Komponenten, die ein Anwender für die Erstellung, das Trainieren und das Ausführen eines neuronalen Netzes in einer produktiven Umgebung benötigt. Im Paket sind sowohl die erforderliche Hardware – in Form einer IDS NXT rio Industriekamera mit 1,6 MP Sony Farbsensor inkl. Strom- und Datenkabel sowie Stativadapter und Objektiv – als auch die benötigte Software in Form einer IDS lighthouse-Lizenz enthalten. Sie können sich dadurch ganz auf die geplante Anwendung konzentrieren, ohne sich mit Deep Learning, Bildverarbeitung oder Kameraprogrammierung auseinandersetzen zu müssen.

Artikelnummer
  • IDS NXT rio Experience Kit 1 Monat: AS00030
  • IDS NXT rio Experience Kit 3 Monate: AS00031
  • IDS NXT rio Experience Kit 6 Monate: AS00029
  • IDS NXT rio Experience Kit 12 Monate: AS00032
Kamerafamilie IDS NXT rio
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX273
Auflösung (h x v) 1456 x 1088
Optische Fläche 4,968 mm x 3,726 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/2.9''
Auflösung 1,58 MP
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Abgekündigt
Datenblatt

Merkmale

Künstliche Intelligenz
Onboard-Processing
deep ocean core
Vision Apps verfügbar
100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Integrierter Webservice
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
UKCA
Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!