U3-3044LE Rev.1.2

U3-3044LE Rev.1.2

U3-3044LE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1456 x 1088
    1,58 MPixel
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 235,5 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Für ausgezeichnete Bildqualität auch bei wenig Licht oder bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Objekten: Der kostenoptimierte Global-Shutter CMOS-Sensor IMX273 aus der Pregius-Reihe von Sony punktet insbesondere durch seine Bildqualität, seine hohe Empfindlichkeit und den großen Dynamikbereich. Mit einer Auflösung von 1,58 MP (1456 x 1088 px) bei 3,45 µm großen Pixeln erreicht er in der USB3 Vision Industriekamera U3-3044LE Rev.1.2 stolze 235 fps. Das macht diese Kamera ideal für kostensensitive und zugleich anspruchsvolle Machine Vision-Anwendungen wie Oberflächeninspektionen, für detaillierte Bildauswertungen in der Medizintechnik oder den Einsatz im Verkehrsbereich.

Spezialfunktionen wie Langzeitbelichtung erweitern zudem die Anwendungsmöglichkeiten.

Die U3-3044LE Rev.1.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Artikelnummer
  • U3-3044LE-M-GL Rev.1.2: AB03443
  • U3-3044LE-C-HQ Rev.1.2: AB03442
Kamerafamilie LE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX273
Framerate @ Auflösung max. 235 fps
Auflösung (h x v) 1456 x 1088
Optische Fläche 4,996 mm x 3,747 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/2.9''
Auflösung 1,58 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!