GV-5991SE Rev.4.2

GV-5991SE Rev.4.2

GV-5991SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4512 x 4512
    20,36 MPixel
  • Sony IMX541
    1/1.1" CMOS
  • 5,4 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Was für eine Kamera! Mit dem IMX541 verfügt die 20,36 MP (4512 x 4512 px) Industriekamera GV-5991SE Rev.4.2 über einen hochperformanten, extrem hochauflösenden Sensor aus der Pregius S-Serie – der vierten Generation extrem leistungsstarker CMOS-Bildsensoren von Sony. Zum ersten Mal kommt hier beispielsweise die BSI-Technologie („Back Side Illuminated“) bei Global Shutter Sensoren zum Einsatz. Das ermöglicht einerseits kleinere Pixel (2,74 µm) und eine höhere Auflösung und darüber hinaus verbesserte Quanteneffizienz und Empfindlichkeit. Damit liefert die Kamera eine hervorragende Bildqualität, die auch in anspruchsvollen Machine Vision-Anwendungen wie Oberflächeninspektionen, detaillierten Bildauswertungen in der Medizintechnik oder dem Einsatz im Verkehrsbereich keine Wünsche offen lässt.

Der großformatige 1.1" CMOS-Sensor ist in der uEye SE-Familie sowohl als Boardlevel-Variante wie auch mit Gehäuse erhältlich. Die kompakten Industriekameras sind damit eine sinnvolle Alternative zu Kameras mit ähnlich hochauflösenden, aber großformatige Sensoren, für die üblicherweise F-Mount-Objektive benötigt werden. Bei den uEye SE Modellen können C-Mount-Objektive genutzt werden - das bedeutet eine erhebliche Kostenersparnis. Die Kameras liefern Bildraten von 5,4 fps und sind dank GigE Vision-Schnittstelle kompromisslos standardkonform. Die GV-5991SE Rev.4.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Artikelnummer
  • GV-5991SE-M-GL Rev.4.2: AB13260
  • GV-5991SE-C-HQ Rev.4.2: AB13261
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX541
Framerate @ Auflösung max. 5,4 fps
Auflösung (h x v) 4512 x 4512
Optische Fläche 12,363 mm x 12,363 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.1"
Auflösung 20,36 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.